今夏重磅来袭: Alvium GigE 和 5GigE 相机
GigE升级近在眼前,准备好迎接这一全新产品了吗?
了解更多
高性能 Alvium 1800 C MIPI CSI-2系列相机搭载索尼的高性能图像传感器,全面支持 GenICam for CSI-2,分辨率高达2000万像素,成像质量优异。
即刻订购您的相机!
Sony IMX990 和 Sony IMX991 传感器
了解详情
前往相机选型工具
在Allied Vision,我们致力通过计算机视觉数码相机助力客户达成目标。这项技术为各行各业的企业机构开辟了一系列全新机遇。我们的相机产品最初基于制造商需求打造,现已扩展到各个领域,包括科学与研究、医学成像、交通监控和运动分析。
鉴于我们的客户面临着各种应用挑战,我们始终致力提供灵活多样的相机产品线。这也是我们采用模块化相机设计的原因所在。最终,我们提供了各式传感器、镜头接口、滤镜、主板型号选择以及更多其他选项,最大限度提高灵活性。
我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。我们为此打造了模块化概念,确保相机可灵活适应您的应用需求,而不对您的应用设限。
熟谙如何针对不同应用场景寻找最适宜的相机解决方案。这既包括了数码相机本身,也兼顾了适配的镜头、连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。
了解我们的产品
探索无限应用
在图像处理项目的全生命周期中,Allied Vision为您提供全程支持。我们可随时助您将相机集成至自有系统,解决软件相关问题,确保系统在购入相机的数年内仍能发挥一贯性能。
我们的专家将为数字相机及其外设,以及它们与您机器视觉系统的整合提供专业的建议、设计、制造和支持。
查看技术文档和下载
Allied Vision正式推出两款全新的GigE相机系列,进一步扩充Alvium相机家族
Allied Vision产品线再度扩容,新增两款基于 ALVIUM® 技术(Allied Vision 自有 ASIC 芯片)的全新 GigE 和5GigE 接口相机
Alvium USB全系列相机加入更多丰富功能, 搭载 Sony 第三代 IMX 传感器
在纽伦堡嵌入式世界大会上,Allied Vision展示了Alvium平台海量的支持选项。
Allied Vision的 CSI-2相机可轻松基于 GenICam 协议搭建视觉应用
Alvium USB 相机助力高级辅助驾驶测试
2-4周快速交付
Allied Vision发布搭载索尼SensSWIR传感器的紧凑型Alvium短波红外相机
Allied Vision发布多款全新高性能机型,继续扩展Alvium 1800 U系列