最新发布:Allied Vision首款Alvium系列相机

Allied Vision Alvium 1500 C和1800 U系列正式量产

搭载Allied Vision ALVIUM®技术的首批Alvium系列相机产品现已问世。Allied Vision发布了3款配备MIPI CSI-2接口的1500系列和1款配备USB3 Vision接口的1800系列,从而正式启动了这一系列相机的上市计划。为配合发布会的召开,专为Alvium生产而设计建造的新生产基地于6月21日在施塔特罗达正式投入运营。在接下来的几个月里,Alvium相机生产范围会不断扩展,更多的机型和搭载的传感器也将源源不断地推出。

用于工业嵌入式视觉的独特ASIC
Alvium系列相机拥有创新性的相机平台,兼具嵌入式传感器模块的优势与工业相机的图像处理的性能:丰富的图像校正和优化功能、大量可供选择的最先进的传感器、智能化的电源管理以及成本优化且紧凑的设计。该系列相机以ALVIUM®技术为基础,将集成图像信号处理器 (ISP) 和图像处理库 (IPL)整合到特殊应用集成电路 (ASIC)中。

Alvium 1500系列 化繁为简

Alvium 1500系列相机是轻松集成嵌入式应用软硬件的最佳选择,所有型号均配备了MIPI CSI-2接口。该接口能够兼容嵌入式板的专用硬件,因此特别适合嵌入式视觉应用。Alvium 1500系列提供了一项基本性功能集,软件集成可以通过Video4Linux2 (V4L2)、GStreamer或直接寄存器访问进行。所选处理器架构的开源驱动程序提供了V4L2支持,使客户能够轻松集成并快速进入市场,这将大大减少客户的开发时间。图像预处理功能可以在集成图像信号处理器 (ISP) 上直接进行。

1500系列机型概览

Camera model

相机型号

1500 C-050

1500 C-120

1500 C-500

Sensor

传感器

ON Semi PYTHON 480

ON Semi AR0135CS

ON Semi AR0521

Resolution

分辨率

0.5 Megapixel

0.5 MP

1.2 Megapixel

1.2 MP

5.0 Megapixel

5.0 MP

Pixel

像素

800 × 600

1280 × 960

2592 × 1944

Pixel size (µm)

像素大小 (µm)

4.8 × 4.8

3.75 × 3.75

2.2 × 2.2

Optical format

光学格式

Type 1/3.6

1/3.6型

Type 1/3

1/3型

Type 1/2.5

1/2.5型

Shutter

快门

Global Shutter

全局快门

Global Shutter

全局快门

Rolling Shutter

滚动快门

Framerate

帧速率
(Frames per second)

(帧/秒)

116 fps

53 fps

67 fps

Interface

接口

MIPI CSI-2 D-PHY with 1, 2 or 4 lanes and 1,5 GBps per lane

1、2或4路MIPI CSI-2 D-PHY接口,每路速率:1、5 GBps


Alvium 1800系列 - 最优之选
1800系列的第一款机型配备了USB3 Vision接口。配备MIPI CSI-2接口产品目前正在规划中。1800系列可用于工业嵌入式视觉和机器视觉应用。该系列相机集成了更加复杂的图像校正和优化功能以及各种触发功能,将传统工业相机和集成传感器模块的优点完美融合。它为从基于PC的图像处理应用切换到嵌入式系统提供了新的可能性。

1800系列机型概览

Camera model

相机型号

1800 U-500

Sensor

传感器

ON Semi AR0521

Resolution

分辨率

5.0 Megapixel

5.0 MP

Pixel

像素

2592 × 1944

Pixel size (µm)

像素大小 (µm)

2.2 × 2.2

Optical format

光学格式

Type 1/2.5

1/2.5型

Shutter

快门

Rolling Shutter

滚动快门

Framerate

帧速率
(Frames per second)

(帧/秒)

67 fps

Interface

接口

USB3 Vision


轻松集成
集成了ALVIUM®技术ASIC支持所有常见的传感器接口,广泛适用于现有和未来的图像传感器,支持的分辨率囊括了从VGA到2100万像素的一系列尺寸。所有配备了CSI-2接口的机型都将共用同一个驱动程序。用户只需少量的开发工作,就可以通过不同的相机搭载不同的的传感器进行测试,也可以开发不同分辨率的系统版本,或者为现有系统更换新的传感器。这不仅节省了开发人员的时间,同时也大大降低了开发成本。

Allied Vision与包括 NXP i.MX 6/8 和 Nvidia Jetson 在内的众多嵌入式主板厂商紧密合作, 提供适配Alvium相机的驱动程序,为后续应用兼容性提供保障。