档案

新品:Allied Vision隆重推出两款Mako G系列千兆网相机,搭载索尼IMX273和IMX287 CMOS传感器

Allied Vision隆重推出两款搭载全新CMOS的相机产品,进一步丰富超紧凑经济型Mako G相机产品阵容。

为了丰富Mako G相机系列,AVT推出两款全新相机产品,搭载了采用PregiusTM全局快门像素技术的第二代Sony ExmorTM CMOS传感器。 Mako G-158采用IMX273传感器,分辨率为1.58MP,全分辨率时帧速率为75.2 fps。 Mako G-040配备IMX287传感器,在全分辨率下提供0.40 MP的分辨率和286 fps的帧速率。 新款相机的特点是利用较小的感兴趣区域(ROI),实现更高的帧速率。

这两款全新Mako G型号相机特别胜任需要提高测量任务精度的工业应用,尤其是对于快速移动的物体。 由于其卓越的性能,这两款相机将是替代目前产品系列中具有类似分辨率和光学格式的CCD相机的最佳选择(例如,Mako G-032或Mako G-132型号)。


高帧速率、高品质图像
与同等CCD相机相比,这两款CMOS Mako G相机的帧速率完胜对手。 Mako G-040的帧速率是同类CCD相机Mako G-032的2.8倍。新款Mako G-158的帧速率是Mako G-125的2.5倍。

Mako G-040和Mako G-158可实现高质量成像,提供比同等CCD型号更宽的动态范围。它们在暗信号和光响应中具备极低噪声(低至几个电子)以及高均匀性,所以成像质量高。 Mako G-040得益于6.9μm2的像素尺寸,可实现更高的灵敏度,从而缩短快门时间。

 

Mako G-040 (新)和Mako G-032对比

型号Mako G-040 (新品)Mako G-032
传感器Sony IMX287 ExmorSony ICX424
传感器类型CMOSCCD
快门类型Pregius 全局快门全局快门
传感器尺寸Type 1/2.9Type 1/3
像素尺寸6.90 μm × 6.90 μm7.4 μm × 7.4 μm
分辨率0.40 megapixel
728 (H) × 544 (V)
0.30 megapixel
658 (H) × 492 (V)
帧率286 fps102.3 fps

 

Mako G-158 (新)和Mako G-125对比

型号Mako G-158 (新品)Mako G-125
传感器Sony IMX273 ExmorSony ICX445 EXview
传感器类型CMOSCCD
快门类型Pregius 全局快门全局快门
传感器尺寸Type 1/2.9Type 1/3
像素尺寸3.45 μm × 3.45 μm3.75 μm × 3.75 μm
分辨率1.58 megapixel
1456 (H) × 1088 (V)
1.2 megapixel
1292 (H) × 964 (V)
帧率75.2 fps30.3 fps

 

Mako G相机将高图像质量和小巧紧凑的外形完美结合,并将多种功能集于一身,包括:

  • 感兴趣区域 (ROI)
  • 图像读出模式和抽取模式
  • 自动曝光、自动增益和自动白平衡
  • X/Y反转


Mako G相机 – 小巧玲珑、性价比优异
Allied Vision Mako G相机自问世以来凭借其小巧的外形和优异的性价比广受欢迎。 由于外形尺寸紧凑(29 mm×29 mm)并集成了有多种输入和输出接口,可以轻松集成到现有系统中。这使得该相机特别适用于空间有限且对成本敏感的工业应用(如自动质量检测或多媒体应用)的复杂系统。 该系列所有相机都具备以太网供电(PoE)功能。 得益于AVT的Vimba软件开发包,它们可以非常轻松地集成到各种成像处理系统中,操作简单易行。