软件下载

用于GigE, IEEE1394, USB和Camera Link相机的Vimba SDK

Vimba是一款独立于平台的,具备前瞻性的软件开发工具包(SDK),支持GigE Vision, IEEE1394, USB3 Vision和Camera Link相机。

用于 Alvium CSI-2 相机的软件和驱动

下载用于Alvium CSI-2相机的软件和驱动

第三方软件解决方案

Allied Vision相机支持大多数的第三方软件解决方案

 

 

适用于GigE相机的坏点工具

Defect Mask Loader 工具适用于具备DefectMaskEnable功能的Mako G, Manta和Prosilica GT系列相机。

 

Defective Pixel List Manager 工具适用于搭载On Semi PYTHON传感器,并具备DefectMaskEnable功能的Prosilica GT系列相机。

 

Load Defect Tables 工具适用于搭载On Semi传感器,并具备DefectMaskEnable功能的Prosilica GT系列相机。

适用于Camera Link和红外相机的软件


AcquireControl 是一款适用于Allied Vision LWIR, SWIR和带冷却装置的相机(Goldeye G/CL, Goldeye P, Pearleye, Bigeye)的图像查看和分析应用程序。

 

BonitoDemo 是Bonito相机专用的图像采集工具。 

 

DeviceConfig 是一款供 Goldeye, Pearleye 和 Bonito 相机使用的,通过串口通信通道配置相机的工具。 

 

 

旧版软件(SDKs, 应用程序,适配器和接口)

您可以在此处查找旧版SDK和Allied Vision的其他旧版软件产品。请注意,我们并不会为所有旧版SDK提供全面的支持。我们推荐的SDK是Vimba.

对Windows 8.1用户的说明: 
所有SDK原则上都能在Windows 8.1下运行。但是,有部分最终测试还未完成,安装程序都是针对更早期的Windows版本。如有意见或疑问,请联系我们。  

 

PvAPI

Allied Vision GigE相机的旧版本SDK(与Goldeye, Pearleye, Bigeye P 不兼容)。 操作系统 (32位和 64位):

  • Windows XP, Vista, Windows 7
  • Linux (x86, x64, ARM)
  • QNX 6.5
  • Mac OS (x86, x64)

下载:
PvAPI SDK for Windows  v1.28PvAPI SDK for Linux v1.28PvAPI SDK for MaC OS v1.28PvAPI SDK for QNX v1.28PvAPI手册PvAPI发行说明

 

FirePackage

Allied Vision 1394 相机的旧版 SDK。

请注意: 
对于非Allied Vision的相机需要单独的授权。

下载: 
FirePackage v3.1.1发行说明用户指南

 

Universal Package

Allied Vision 1394 和 GigE 相机的旧版SDK(Windows)。最新的2.2.0版本支持新相机型号(Mako,Manta)。相关详情列于“发行说明”中。

下载: 
Universal Package 2.2.0发行说明用户指南

 

 

Active FirePackage

Active FirePackage已经停止更新,详情请参阅产品更改通知 产品更改通知(PCN)。 更多支持和备选方案,请联系技术支持

 

DirectStreamPackage

Allied Vision 1394相机的旧版 SDK(Windows)。

下载:
Direct Stream Package v2.0发行说明用户指南

通过补丁程序实现非Allied Vision IIDC 相机的即插即用:
选择 "driver" 子文件夹,然后用补丁程序中的同名文件替换 AVT1394DSPCamera.inf 文件。

Direct Stream Package补丁程序

 

 

旧版应用程序

 

GigE Sample Viewer

Allied Vision GigE cameras 相机的旧版采图应用程序。

下载:
GigE Sample Viewer for Windows v1.26

  

SmartView

Allied Vision 1394 相机的旧版采图应用程序。

下载:
SmartView v1.14.2发行说明用户指南 

 

1394总线驱动包

1394总线驱动包允许 Allied Vision 1394b相机在Windows Vista 和 XP (SP2/SP3) 环境下以 S800 数据速率 (800Mbps) 运行。

下载:
1394总线驱动包v1.0用户指南

第三方软件适配器 (Image-Pro, NeuroCheck)

Image-Pro是一款科研人员在研究,制药,生产和质量控制领域使用的图像处理和分析软件。


Allied Vision Image-Pro 捕获驱动
兼容的Media Cybernetics软件解决方案:

  • Image-Pro Plus v7.0
  • Image-Pro Insight v8.0
  • Image-Pro Premier v9.0 (x86 only)
  • Gel-Pro Analyzer v3.1+

兼容的相机:
所有Allied Vision GigE Vision相机和前VDS Vosskühler相机.

下载
ImagePro捕获驱动, 用户指南, 发行说明

NeuroCheck是适用于工业质量控制的一款通用图像处理系统。 

 

Allied Vision NeuroCheck接口
Allied Vision NeuroCheck接口兼容NeuroCheck v6.0 SP3+.

 

下载
Neurocheck接口用户指南发行说明