医疗成像专用优质相机

 

Allied Vision 拥有超过 25 年为多种医疗保健应用提供高质量、高灵敏度成像设备的经验。在开发和生产适用于医疗设备的相机方面,我们持有 ISO 13485 认证,而且我们的众多型号都采用了模块化概念,可以根据客户要求提供专用的白色医用外壳。不论您有何要求,我们都会与您密切合作,为您提供适合您的医疗应用的最佳成像解决方案。

高精度诊断用高质量图像

全球领先的眼科器械供应商纷纷在其诊断系统(如视网膜成像设备)中采用 Allied Vision 的高分辨率、高灵敏度相机。我们可以提供 2900 万像素的超高分辨率机器视觉相机,这些相机拥有很高的灵敏度和成像质量,可以帮助您的系统在检查视网膜、皮肤或其他组织疾病时检测最微小的细节。

呈现肉眼看不到的奇妙世界

不同波长下的红外成像能够使含水量、温度或化学成分等无法通过传统表面检测确定的组织性质可视化。Allied Vision Goldeye 短波红外 (SWIR) 相机和 Pearleye 长波红外 (LWIR) 相机可以帮助您看到传统相机无法检测到的东西。例如,可利用热成像来检测发炎的组织或供血不足的血液循环。

3D 医疗成像

3D 扫描技术为各种学科的医疗诊断和治疗提供了新的可能性。Allied Vision 相机被广泛用于诸多应用,利用各种技术采集和渲染 3D 信息 无论是激光三角测量、结构光还是立体视觉。这些应用包括利用 3D 扫描制作义齿、诊断和监测手关节的风湿性关节炎、模拟整容手术或 3D 显微镜检查。我们的相机具有高精确度数字接口和智能触发功能,可以和 3D 扫描系统的激光源、照明、转盘等组件完美同步。

速度和精确度

Allied Vision 客户使用高速成像系统来捕捉和处理肌肉骨骼疾病患者的动作。应用范围从首次诊断到追踪和监控康复治疗方案的效果。我们的相机每秒可捕捉 200 多帧,提供的图像信息比传统视频设备多 8 倍,可以实现高精确度的慢镜头分析。此外,得益于高性能接口和设置,这些相机可在多相机系统中或与其他测量仪器轻松同步。

相机选型

更多选项 精简选项
{{printDropdownList('interfacefilter', defaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('resolutionCalc', resolutionCalcDefaultValue)}}
{{printDropdownList('sensor', sensorDefaultValue, 'model')}}
{{printDropdownList('series', seriesDefaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('maxFrameRate', maxFrameRateDefaultValue)}}
{{printDropdownList('color', colorDefaultValue)}}
{{printDropdownList('spectrum', spectrumDefaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('sensorSize', sensorSizeDefaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('status', statusLabel)}}
Model
接口
分辨率
传感器
Format
最大满帧帧率
加入书签

{{key}}

{{camera.cameraInterfacefilter.title}}
{{camera.resolutionCalc}} MP
{{camera.resolutionText}}
{{camera.sensor.model}}
{{camera.sensor.sensorSize.title}}
{{camera.maxFrameRate}} fps
 
 
Sorry, there is no camera matching your search. Please contact us if you need more assistance.

还有疑问?请点击此处与我们联系。我们的专业销售人员将会乐意为您解答问题,帮助您选择最适合您医疗成像应用的相机解决方案

咨询我们的专家!

获取完美匹配您需求的相机。

Application examples

世界领先的眼科光学公司罗敦斯德公司如何通过测量个人脸部形状来定制眼镜

Read more

制药公司勃林格殷格翰采用Allied Vision Technologies 数码相机进行百分之百胶囊检测

Read more

3DDynamics公司的Mephisto Extreme 3D扫描仪借助AVT Pike 数码相机扫描静物、人体,动植物,实现三维上的最高精确度。

Read more

Cell-CT平台将Prosilica GE 1650 GigE相机用于3D成像系统

Read more

1600万像素的Prosilica GE4900 CCD相机用于X光质量检测

Read more