绝对让您满意的全面质量管理

在 Allied Vision,我们知道客户依靠我们的产品与服务来收集对其业务而言极为重要的信息 — 这可能是质量保证、安全检查甚至于医疗诊断。所以,我们会根据严格的质量管理系统来运营,这套系统每年都会由德国的权威独立认证机构 TÜV 进行审核。

Download certificate

ISO 9001 认证的全面质量管理

我们分布在全球的4 个研发与制造场地均根据 DIN EN ISO 9001:2015 全面质量管理标准获得了认证,且每年都会由 TÜV 进行现场审核。

ISO 13485 认证的医疗设备质量管理

我们分布在全球的4 个研发与制造场地均根据 DIN EN ISO 13485:2016 全面质量管理标准获得了认证,且每年都会由 TÜV 进行现场审核。