Alvium软件下载

您可以在这里下载Alvium相机软件和软件安装指南。


Alvium MIPI CSI-2下载

支持的ARM主板:

  • 全新支持:NVIDIA Jetson Nano, TX2和Xavier,附带JetPack 4.2.2 (L4T 32.2.1)
  • Nitrogen6_MAX with i.MX6QP, Linux kernel version 4.1.15
    • Nit6QP_MAX, Nit6Q_MAX
  • Wandboard with with i.MX6QP, Linux kernel version 4.1.15
    • WB-IMX6QP, WB-IMX6Q, WB-IMX6U, WB-IMX6S

驱动模块

 

预编译内核 

  • NVIDIA Jetson Nano, TX2, and Xavier
  • Wandboard
  • Nitrogen6_MAX

预编译内核包含Alvium MIPI CSI-2相机的驱动。一份脚本文件已包含在内,以便您轻松进行安装。

 

SD卡映像

  • Jetson Nano
  • Wandboard

点击下载我们的SD卡映像.

 

驱动源代码和脚本

如果您不想使用预编译内核或SD卡映像文件,您可以下载附带脚本的源文件进行安装。

 

应用说明

阅读应用说明以便设置您的ARM主板并最优化设置:

为Alvium MIPI CSI-2相机配置i.MX6主板