我们的产品 - 用于多个行业的工业数码相机

在 Allied Vision, 我们为工业检测、医疗和科学成像、交通监控和更多应用提供视觉解决方案。除了传统机器视觉相机,我们也为嵌入式视觉提供嵌入式相机。我们希望帮您找到最适合您需求的相机解决方案。因此,我们根据您的特定需求定制解决方案,并在最关键的部分提供支持。


探索我们的产品线:

 

嵌入式视觉相机为系统设计人员提供前所未有的自由度

嵌入式视觉相机

Allied Vision Alvium 相机系列是一款充满创新的相机, 可突破现有嵌入式应用相机和传感器模块的限制, 并为系统设计人员提供前所未有的自由度。首发的 Alvium 1500 和 Alvium 1800 系列整合了革命性的 ALVIUM 技术( Allied Vision 独家技术),从而将工业相机的强大性能带入嵌入式领域。 

 

查找适合您的相机:

机器视觉相机

Allied Vision 相机产品组合包括用于可见光谱的小型工业相高分辨率高速红外摄像机在所有价格等级, Allied Vision数码相机均提供卓越的可靠性出色的图像质量和强大的图像优化功能。拥有市面上最广泛的产品组合,们的相机产品乎适合您的所有应

 

查找适合您的相机:

Allied Vision 的机器视觉相机可被用于多种工业应用。
Allied Vision 的 VIMBA 套件为多种应用领域提供支持。

我们的软件

Vimba是Allied Vision推出的极具前瞻性的独立软件开发工具包(SDK),适于所有配备 GigE Vision、USB3 Vision、IEEE 1394 和 Camera Link 接口的 Allied Vision 相机。通过 Vimba,您可以轻松控制 Allied Vision 相机、即刻获取图像,并为复杂的视觉应用独立编程或连接第三方资源库。Vimba 套件同时包含用于 PC 和嵌入式平台的高性能驱动程序。

 

探索我们的软件:

我们的配件

Allied Vision 认证机器视觉附件经由我们的专家团队仔细筛选,以确保为您的应用提供最佳的成像质量和可靠性。我们的技术人员和工程师针对这些附件结合相机做了大量测试,例如镜头和接口线缆。所以,我们可为您的 Allied Vision 相机推荐最适配的附件以确保最佳性能。

 

查找和选择适合您的配件:

精选配件确保最佳成像质量。