MIPI CSI-2 Interface

MIPI CSI-2: 适用于嵌入式的接口

MIPI CSI-2是嵌入式系统中常用的传感器接口,用于将图像传感器连接到控制它并处理图像数据的嵌入式电路板上。由电路板和传感器一起充当相机。 

 

我们选用MIPI CSI-2作为相机接口,创建了一个具有高级图像预处理功能的完整相机模块,可以连接到嵌入式电路板。

MIPI 接口的优点

 

高带宽

MIPI CSI-2技术的一大特点是其高达6 Gbit / s净图像数据带宽。其图像数据流具有可扩展性:四个图像数据通道中的每一个都具有高达1.5 Gbit / s的带宽,系统集成商可根据其系统要求选择使用一个、两个、三个或全部四个通道。 所以MIPI CSI-2带宽可以从1.5到6 Gbit / s灵活调整。

 

MIPI CSI-2不仅提供比USB 3.0(5 Gbit / s)更高的带宽,其接口协议非常简单而强大,实际应用高效可靠。它比大多数其他相机接口技术的间接费用要低得多,这意味着它具有更高的传输图像带宽。MIPI CSI-2 doesn’t only offer more bandwidth than USB 3.0 (5 Gbit/s)。

 

 

简约、前瞻性集成

通常情况下,每个传感器模块都需要将特定的驱动程序集成到嵌入式系统中。使用我们的MIPI CSI-2相机,无论采用何种传感器,一个驱动器可适配所有型号的相机线路。 传感器的接口位于相机内部。 这意味着您可以用200万像素相机替换您的1百万像素相机,或者在不更新驱动程序的情况下为系统添加新相机。它不仅适用于您购买时所支持的传感器,即使未来相机系列中添加了新的传感器,只要相机驱动程序保持不变,您只需将配备了最新最优传感器的新相机替换旧相机即可。

 

释放全部算力,增强效率

与USB等其他接口相比,CSI-2协议在主机端的计算能力需求要低得多。这是因为最先进的嵌入式主板拥有多核处理器和ARM Cortex等协处理器。 使用USB相机需要大量的系统级CPU算力,而今天的多核处理器已经配备了MIPI端口。 因此,相机可以直接通过MIPI CSI端口连接至CPU,视频可以自动路由到板载协处理器,使CPU可用于视觉处理应用任务。

 

MIPI CSI-2的增强功能

Allied Vision在工业和科学领域的有着丰富的经验,为CSI-2相机内置了先进的触发和帧率控制功能。嵌入式用户现在可以访问完全符合MIPI CSI-2规范的相机模块,该模块提高了工业检测中所需的触发精度。