采用偏振传感器技术的新款Mako相机

 

新款Mako G-508B偏振相机配备了索尼PolarsensTM 5.0 MP 单色CMOS传感器(IMX250MZR),并采用了索尼最新的四向偏振滤光片技术。

 

片上纳米偏振层支持四个不同方向(0°, 45°, 90°和135°),传感器的每个像素都能捕获相对于其特定线栅轴的偏振光。四个像素构成一个计算单元,以确定每个像素的强度和偏振角。

 

如下图所示,通过使用多色彩对比,每一个偏振角度,缺陷和应力区域都可以清晰地看到。


未偏振图像(左),偏振图像(中,右)。利用多色彩对比,偏振图像可以清晰显示透明材料的应力。

通过图像偏振数据提升可视性

 

Allied Vision的新款偏振相机可呈现传统成像解决方案无法看到的图像特征。

 

如下图所示,偏振图像数据具有如下优点:

  •     减少妨碍表面检测的反射
  •     在弱光条件下增强对比度并检测外形
  •     检测各种材料特性,如应力、成分或表面结构

针对反射、对比度和表面结构,正常图像(左)与偏振图像(右)形成对比。

Mako G508偏振相机:超紧凑,高性能

 

该相机不仅采用了偏振传感器技术,而且配备了耐用的工业级外壳。GigE Vision接口确保了其与主机系统和图像处理解决方案的可靠连接。另外还配备了包括螺纹型RJ45连接器和多种I/O端口在内的高级功能,保证系统集成方便快捷。仍有疑问?

 

 

联系销售或者AE了解更多!

型号传感器传感器类型传感器尺寸像素尺寸分辨率帧率镜头接口类型
Mako
G-508B POL
Sony
IMX250MZR
global shutter
CMOS
11.1 mm
diagonal
3.45 µm x
3.45 µm

5.0 MP
2464 (H) x 2056 (V)

23.7 fpsC-Mount