CoaXPress相机 – 全新Bonito PRO

 

具备 CoaXPress 接口的 Bonito PRO 是全新高速/高带宽相机系列产品。 此款相机配备 4 x CXP-6 高速接口, 能够以高达 25 Gbit/s 的速度传输图像数据。

 

Bonito PRO外壳坚固,散热性优良的设计,以及一系列综合性功能,使其能够满足高标准的检测应用需求(要求高清晰度成像和高输出),其代表性的应用领域包括:PCBA检测、平板显示检测、印刷检测、半导体检测以及2D / 3D表面检测。 

 

高分辨率安森美PYTHON传感器

 

首发的两款 Bonito PRO 相机(Bonito PRO X-2620和X-1250) 采用了最新的高分辨率安森美半导体 (ON Semi)PYTHON CMOS 传感器, 分辨率分别为 26.2MP 和 12.5MP。 您不仅可以选择单色和彩色版本传感器,还可以选择近红外 (NIR) 扩展选项, 进而在整个可见光和近红外光谱范围内实现更高的灵敏度。

功能亮点:

  • CoaXPress (PoCXP) 接口供电
  • CoaXPress 接口触发
  • 通过 CXP 接口升级固件
  • 更宽的相机工作温度范围
  • 序列器模式
  • 多个感兴趣区域 (Multi-ROI)
  • 固定模式噪声校正 (FPNC)
  • 缺陷像素校正 (DPC)
  • 查找表, 伽马校正
  • 像素合并
  • 像素抽取
  • F接口(默认)、M42、M58和EF接口(包括对焦和光圈控制)
型号传感器传感器类型传感器尺寸 像素尺寸分辨率帧率镜头接口
Bonito PRO
X-2620
ON Semi PYTHON 25KCMOS 全局快门APS-H4.5 µm x 4.5 µm26.2 MP80 fpsF-Mount
Bonito PRO
X-1250
ON Semi PYTHON 12KCMOS 全局快门4/3"4.5 µm x 4.5 µm12.5 MP142 fpsF-Mount

使用Bonito PRO X-2620C拍摄火柴火焰

使用Bonito PRO X-2620C拍摄咖啡

Bonito PRO CoaXPress camera - back
Bonito PRO CoaXPress camera - perspective front
Bonito PRO CoaXPress camera - front

更多疑问?

 

我们在为机器视觉应用提供成像解决方案方面拥有悠久的历史和出众的表现,从机器人到质量控制、检测、监控、工业成像、物流等等。这既包括了数码相机,也包括适配的镜头、连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。

 

现在就联系我们的销售团队,讨论您的应用需求并获取最佳适配的成像解决方案。