INGAAS CAMERAS FOR SHORT-WAVE INFRARED (SWIR)

InGaAs短波红外(SWIR)相机

 

Goldeye短波红外相机采用InGaAs传感器技术,在900 nm至1,700 nm的短波红外光谱中灵敏度较高。 它们是超出可见光谱、高要求且低预算的工业应用的理想选择。 有如下配置可选:Camera Link或GigE Vision接口,TEC1、TEC2热电冷却或TECless(不带热电冷却)。

新款Goldeye TECless和TEC1相机

 

全新的Goldeye G/CL-033 是一款TECless InGaAs相机,最适合低预算、高要求的短波红外应用。只要保持环境温度稳定,相机即可输出高质量图像,而且它还具有出色的低噪声性能(在高增益模式下,仅产生32个电子的低读出噪声)。

 

该产品整合了高级背景校正功能,从而进一步改善图像质量。 Goldeye G / CL-033 TECless是VGA分辨率下速度最快的短波红外相机,全分辨率下每秒高达301帧,配备Camera Link和GigE Vision接口。 并且它的功耗低,只有6 W(带PoE低于7.5 W),相比之下,配备单级热电冷却元件(TEC1)的相机功耗超过10W。

 

Goldeye G/CL-008 Cool TEC1是一款InGaAs短波红外相机,适用于高温波动的应用。 该相机自带氮气冷却,室内的传感器配备单级热电冷却器(TEC1),可在900 nm至1,700 nm的光谱范围内实现低噪声成像。这样可以避免传感器上出现冷凝现象,使相机在温暖潮湿的环境依然能够出色发挥。该相机还配有可控风扇,可进一步提高散热效率。 InGaAs传感器默认在+ 5°C下状态稳定和自动校准。传感器和壳体的温差可高达ΔT= 30℃。

 

型号亮点

型号Goldeye G/CL-033 TEClessGoldeye G/CL-008 Cool TEC1
传感器InGaAs FPA 640 × 512InGaAs FPA 320 × 256
光谱范围900 nm to 1,700 nm900 nm to 1,700 nm
像素尺寸15 µm x 15 µm30 µm x 30 µm
分辨率VGA resolutionQVGA resolution
帧率301 fps344 fps
镜头接口C-Mount, F-Mount, M42-MountC-Mount, F-Mount, M42-Mount
工作温度-20 °C to +55 °C (case)-20 °C to +55 °C (case)
能耗6.0 W (at 12 VDC)10.5 W (at 12 VDC)
尺寸
(长x宽x高/毫米)
78 × 55 × 5590 × 80 × 80

Goldeye 短波红外相机客户应用案例

以下是我们的客户应用Goldeye短波红外相机的一些案例,使用范围广泛,包括半导体检测、高光谱成像和激光光束分析:

Imaging through Semiconductor Material

 

半导体材料成像

Goldeye短波红外相机安装在红外显微镜上,用于检测半导体制造过程中的缺陷。

Characterizing a Beam of Light

 

光束分析

Axiom Optics CinCam InGaAs系统使用Goldeye SWIR相机进行SWIR光束分析。

H2O Absorption via SWIR

 

研究人员借助SWIR分析水份吸收情况

Goldeye 短波红外相机为科学家们观察活体植物提供了前所未有的视角,进而提高全球作物产量。

超过25年的技术累积,经验丰富

 

我们在为机器视觉应用提供成像解决方案方面拥有悠久的历史和出众的表现,从机器人到质量控制、检测、监控、工业成像、物流等等。这既包括了数码相机,也包括适配的镜头、连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。

 

联系我们的专家讨论您的应用需求,选择最合适的成像解决方案。